DFDK BH/HC 60 QLC 10 A 1.1 /-V

Material number
1329417
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
pmáx [bar] 315
Material filtrante BH/HC=Betamicron alta pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Indicador de sujeira A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento)
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação V=FPM (Viton)
Comutação L=Interruptor de esfera em forma de L
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(1.35 MB)