DF ON 660 T F 10 B 1.0 /-A2-B3

Material number
1330753
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
pmáx [bar] 420
Material filtrante ON=Optimicron-Baixa pressão
Grau de filtração 10
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 1 1/2 polegada
Indicador de sujeira B=Visual
Bypass 3 bar
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características A2=Pressão de reação ind. suj. VA 2 bar

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)