DF W 60 T C 25 C 1.0

Material number
300935
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
pmáx [bar] 420
Material filtrante W=Malha metálica de aço inoxidável
Grau de filtração 25
Tipo de conexão Rosca (polegadas, ISO 228)
Tamanho de conexão 3/4 polegada
Indicador de sujeira C=Interruptor elétrico
Bypass KB=Sem bypass
Material de vedação NBR=NBR (Perbunan)
Comutação 0=Sem comutação
Norma 0=Sem
Outras características 0=Nenhuma outra característica

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição PT

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de peças de reposição EN

(0.66 MB)