-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3010167 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 420 |
Designação do objeto | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Tamanho nominal | 16 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 150 |
Pressão de abertura [bar] | 1 |
Família de produtos | RP16A |
Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
Espaço de alojamento | FC16-3 |
Tipo de ajuste | Not available |
Relação de subida | 3 |
Função | Válvula de retenção piloto para abrir |
Função adicional | O-ring no carretel de controle |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto
PT
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folheto do produto
EN
(0 MB)