-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3014105 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar) |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 80 |
Pressão de abertura [bar] | 5 |
Família de produtos | RV10A |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Espaço de alojamento | FC10 -2 |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula de retenção |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folheto do produto
PT
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folheto do produto
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folheto industrial
PT
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Folheto industrial
EN
(0 MB)