ACCUSET-SB330-50A1/112U-32Y1-330

Material number
3033496
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
Versão a jusante Não
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
ATEX Não
Tipo preferencial não
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da bexiga NBR
Série 330
Volume nominal 50
Flange da conexão de fluido sem flange, por causa da rosca

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ACCUSET SB
Folheto do produto PT

(1.22 MB)

ACCUSET SB
Folheto do produto EN

(1.22 MB)