-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Tipo preferencial | não |
---|---|
Série | FPU-1 |
Execução | Execução padrão |
Peça de transição G | G5* |
Maleta de proteção | Sem maleta de proteção |
FPU Acessórios | Sem acessórios |
Indicação máx. manômetro 1 | 10 |
Quantidade de manômetros | 1 |
Tipo de manômetro 1 | Analógico |
Manômetro da unidade 1 | bar-psi |
Indicação mín. manômetro 1 | 0 |
Quantidade de redutores de pressão (DM) | 0.0 |
Quantidade de tubos de enchimento | 1 |
Tipo de tubo de enchimento 1 | Para cilindro de nitrogênio 200 bar com conexão W24,32x1/14 |
Área de visualização do manômetro | 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi) |
Comprimento da mangueira de enchimento 1 | 2.5 - 0 |