-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | F=móvel com comutação |
---|---|
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Vedações | *EXCLUIR* |
Grupo motobomba | *EXCLUIR* |
Tensão do motor elétrico | *EXCLUIR* |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | *EXCLUIR* |
Grau de filtração | *EXCLUIR* |
Indicador de sujeira | E=Padrão, manômetro de pressão dinâmica |
Indicações complementares | Z=sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3040191 OF5F10P6S2A03E EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3040191 OF5F10P6S2A03E EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)