SBO100-0,7E1/112U-100FL

Material number
3041932
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
Material do corpo do acumulador Aço carbono
Material da membrana NBR
Material da conexão no lado do fluido Aço carbono
Volume nominal 0.7 - 0
Tipo de conexão (fluido) Outras conexões
Pressão de pré-carga ajustável Sim
Série SBO100

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SBO Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(8.17 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(2.79 MB)

Diaphragm Accumulators
Folheto do produto PT

(0.66 MB)

Diaphragm Accumulators
Folheto do produto EN

(0.66 MB)