-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3044526 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WK10H-01-C-N-230AG |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 23 |
Bobina | 230 V AC |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
Família de produtos | WK10H |
Qmáx válvulas [l/min] | 23 |
Espaço de alojamento | FC10-4 |
Execução de bobina magnética | 40-1836 |
Série de válvulas | WK10H-01 |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 4/3 |
Acionamento manual de emergência | sem |
Variante | Padrão |
Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
PT
(0.29 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
EN
(0.29 MB)