-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3053635 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | SR10-01-C-N-3.5V |
Tamanho nominal | 10 |
Função | Válvula de controle de fluxo |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 4 - 13 |
Família de produtos | SR10 |
Q Família de produtos [l/min] | 4 - 38 |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espaço de alojamento | FC10 -2 |
Tipo de ajuste | Tool |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3053635 SR10 01 C N 35V EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
3053635 SR10 01 C N 35V EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Folheto do produto
PT
(0 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Folheto do produto
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Folheto industrial
PT
(0 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Folheto industrial
EN
(0 MB)