-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Torque de aperto, pino | 12 Nm |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Resistência temp., braçadeira | -30 a +90 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 2 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3058533 HRZ 2 A 15 16 PP ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
3058533 HRZ 2 A 15 16 PP ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)