-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3064082 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WK08Y-60M-C-N-0 |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 19 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | sem bobina |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de plugue | sem bobina |
Família de produtos | WK08Y |
Qmáx válvulas [l/min] | 19 |
Espaço de alojamento | FC08-4 |
Execução de bobina magnética | 40-1836 |
Série de válvulas | WK08Y-60 |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 4/2 |
Acionamento manual de emergência | sim |
Variante | Espaço de instalação especial |
Tipo Acionamento manual de emergência | Pressão Acionamento manual de emergência |
Variante | resistência de fluxo red. |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5207-00001.jpg)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
PT
(0.41 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5207-00001.jpg)
Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto
EN
(0.41 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5252-00001.jpg)
5252 00001
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)