-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Código de tipo antigo | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
Torque de aperto, pino | 40 Nm |
Aplicação, braçadeira | Montagem de cabo + mangueira |
Resistência temp., braçadeira | -40 a +120 °C. |
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 4 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)