-
Em estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Versão a jusante | Não |
---|---|
Equipamento adicional Lado do fluido | sem dispositivo adicional |
ATEX | Não |
Tipo preferencial | sim |
Material da conexão no lado do fluido | Aço carbono |
Material do corpo do acumulador | Aço carbono |
Material da bexiga | NBR |
Pressão de pré-carga ajustável | Sim |
Série | 330 |
Volume nominal | 50 |
Flange da conexão de fluido | SAE 3000 psi |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.1 MB)
SB Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção
PT
(5.47 MB)
SB Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(5.47 MB)
SB Instruções de montagem e reparação
Instrução de operação/manutenção
PT
(6.61 MB)
SB Assembly and repair instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(6.61 MB)
Bladder Accumulators
Folheto do produto
PT
(0.71 MB)
Bladder Accumulators
Folheto do produto
EN
(0.71 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
Folheto do produto
PT
(0.42 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
Folheto do produto
EN
(0.42 MB)