-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Execução | G=Bomba de engrenagem com comutação |
Tensão de conexão | N=400V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | *PLEASE DELETE* |
Indicações complementares | D5=Mangueira de pressão 5 m com lança |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3092543 FCM 060 G N 2B20 B S5D5 EN
Informação de produto
PT
(0 MB)
3092543 FCM 060 G N 2B20 B S5D5 EN
Informação de produto
EN
(0 MB)