-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
---|---|
Tipo de construção FSA / FSK | FSK |
Tamanho nominal FSA/FSK | 176 |
Material O-ring/Arruela de vedação | FPM |
Vedação plana / O-ring | 0 |
Design do plugue FSK | MPM (2+E) |
Função de comutação FSK | Contato de abertura (NC) |
Tubo Geometria | Oval |
Tubo Material | PA |
Material Estrutura FSK | Alumínio |
outra função (e paraf. com passagem int.) | Sem |
Parafuso de fixação FSK | M10 |
Disco de contraste | sem |
Porca de fixação | com (porca fix.) |
Proteção de superfície | Aço galvanizado (parafuso+porca) |
Pressão nominal [bar] | 0.5 |
Pressão nominal [MPa] | 0.05 |
Tipo de conector FSK | retangular ( MPM ) |
Material Peça de ligação FSK | PA |
Pontos de comutação | 1SP |
Outras características | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
PT
(1.14 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folheto do produto
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folheto do produto
PT
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folheto do produto
EN
(0.61 MB)