-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3136611 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 250 |
Designação do objeto | WS08W-30-C-N-12DG |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | 12 VCC |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 250 |
Tipo de plugue | Plugue de acordo com a DIN EN 1 |
Família de produtos | WS08W |
Qmáx válvulas [l/min] | 19 |
Espaço de alojamento | FC08-2 |
Execução de bobina magnética | 40-1836 |
Série de válvulas | WS08W-30 |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 2/2 |
Acionamento manual de emergência | sem |
Variante | com peneira |
Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
Variante | com peneira |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
PT
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto
PT
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto
EN
(0.37 MB)