-
Em estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Formato ISO Code | 2=ISO4406:1999; SAE AS 4059(D) |
---|---|
Carcaça | 1=Para aplicação portátil |
Fluido | 0=Para óleos minerais padrão |
Opções | 1=Padrão, sem opções |
Tensão de alimentação Unidade de fonte de alimentação | N=240VAC/50Hz/Reino Unido |
Norma | EN 61326-1:2013 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3141093 FCU2210 1 N EN
Informação de produto
PT
(0.26 MB)
3141093 FCU2210 1 N EN
Informação de produto
EN
(0.26 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
PT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
PT
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
EN
(0 MB)