-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | S=estacionário com comutação |
---|---|
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Vedações | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5kW |
Tensão do motor elétrico | *PLEASE DELETE* |
Tamanho do filtro | 1=Elemento 330 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | E=Padrão, manômetro de pressão dinâmica |
Indicações complementares | Z=sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3158222 OF5S10P6M1B10E EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3158222 OF5S10P6M1B10E EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)