-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3196991 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RVM06020-01-C-N-0.3 |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 38 |
Pressão de abertura [bar] | 0,3 |
Família de produtos | RVM06020 |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espaço de alojamento | 06020 |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula de retenção |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5193-00001.jpg)
RVM06020 Check Valve Ball Seat Type
Folheto do produto
PT
(0.27 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5193-00001.jpg)
RVM06020 Check Valve Ball Seat Type
Folheto do produto
EN
(0.27 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5252-00001.jpg)
5252 00001
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5253-00001.jpg)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)