SK280-1,5/3218U-280AAF-VB-10

Material number
3200565
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
Equipamento adicional Lado do fluido sem dispositivo adicional
Tipo preferencial sim
Diâmetro do pistão (Øi) 100 - 0
Equipamento adicional Nenhum dispositivo de monitoramento
Material do cilindro Revestimento, tampa Aço carbono
Material da vedação + vedação do pistão PUR
Material do pistão Aço carbono
Volume nominal 1.5 - 0
Forma construtiva do pistão 0,8 m/s (pistão 3)
Série 280

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ST-Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(1.1 MB)

SK Manual de instruções
Instrução de operação/manutenção PT

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(3.22 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
Folheto do produto PT

(0.35 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
Folheto do produto EN

(0.35 MB)