-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Execução | K=Engrenagem sem comutação |
Tensão de conexão | N=400V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 3=Elemento 2600 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | *PLEASE DELETE* |
Indicações complementares | DK=Mangueira de pressão com rosca |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3262577 FCM 060 K N 3B10 B SKDK EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3262577 FCM 060 K N 3B10 B SKDK EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)