-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3264081 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
Tamanho nominal | 12 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 0-230 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 0 - 350 |
Família de produtos | DWM12121ZD |
Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
Espaço de alojamento | 12121 |
Tipo de ajuste | Tool |
Função | Balança de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | 200 |
Diferença de pressão de controle [bar] | 14 |
Variante | Sem amortecimento, sem furo de alívio |
Função adicional | com função DB integrada |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Folheto do produto
PT
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Folheto do produto
EN
(0 MB)