-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3278567 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 250 |
Designação do objeto | DWM08130Z-21-C-N-17 |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 17 |
Família de produtos | DWM08130Z |
Qmáx válvulas [l/min] | 40 |
Espaço de alojamento | 08130 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Função | Balança de pressão |
Diferença de pressão de controle [bar] | 17 |
Variante | Sem amortecimento, sem furo de alívio |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM08130Z Pressure Compensator
Folheto do produto
PT
(0.31 MB)
DWM08130Z Pressure Compensator
Folheto do produto
EN
(0.31 MB)