-
Em estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Formato ISO Code | 2=ISO4406:1999; SAE AS 4059(D) |
---|---|
Carcaça | 1=Para aplicação portátil |
Fluido | 0=Para óleos minerais padrão |
Opções | 4=Com bomba integrada |
Tensão de alimentação Unidade de fonte de alimentação | M=230VAC/50Hz/Europa |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3281957 FCU2210 4 M BUS EN
Informação de produto
PT
(0.26 MB)
3281957 FCU2210 4 M BUS EN
Informação de produto
EN
(0.26 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
PT
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Folheto do produto
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
PT
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folheto do produto
EN
(0 MB)