Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | sem |
| Variante | Sem amortecimento, sem furo de alívio |
| Diferença de pressão de controle [bar] | 8 |
| Função | Balança de pressão |
| Tipo de ajuste | Non-adjustable |
| Espaço de alojamento | 12121 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
| Família de produtos | DWM12121Z |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 14 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 120 |
| Tamanho nominal | 12 |
| Designação do objeto | DWM12121Z-21-C-V-08 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Métrico |
| Material de vedação | FKM |
| Nº de material | 3283782 |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.