-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3353146 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DWM12121Z-31-C-N-08 |
Tamanho nominal | 12 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 14 |
Família de produtos | DWM12121Z |
Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
Espaço de alojamento | 12121 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Função | Balança de pressão |
Diferença de pressão de controle [bar] | 8 |
Variante | Sem amortecimento, com furo de alívio |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto do produto
PT
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto do produto
EN
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto industrial
PT
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folheto industrial
EN
(0.5 MB)