-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *EXCLUIR* |
---|---|
Execução | F=Bomba de palhetas com comutação |
Tensão de conexão | M=230V/50Hz (monofásico) |
Tamanho do filtro | 3=Elemento 2600 |
Material filtrante | *EXCLUIR* |
Grau de filtração | *EXCLUIR* |
Indicador de sujeira | *EXCLUIR* |
Indicações complementares | D5=Mangueira de pressão 5 m com lança |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3380984 FCM 060 F M 3B10 B S5D5 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3380984 FCM 060 F M 3B10 B S5D5 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)