CX06 -2/2-F/C-2/10/064/014

Material number
3422263
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
Aceitação / Certificado de teste sem aceitação
Série CX 2/2 vias
Função de comutação CX NF
Pressão nominal - CX 0–64 bar
Diâmetro nominal DN CX 10
Tamanho de conexão CX G 1/4
Material da carcaça CX Latão
Vedação estática FPM
Vedação dinâmica FPM
Vedação do assento da válvula PTFE
Designação de tipo CX CX06 (2/2 - F)
Suporte de montagem CX sem suporte de montagem
Monitoramento da posição de comutação CX sem indicador de posição de comutação
Controle de emergência manual CX sem controle de emergência manual

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folheto do produto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção PT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção EN

(0.8 MB)