-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3437173 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DWM12130R-22-C-N-15 |
Tamanho nominal | 12 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 15 |
Família de produtos | DWM12130R |
Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
Espaço de alojamento | 12130 |
Tipo de ajuste | Non-adjustable |
Função | Balança de pressão |
Diferença de pressão de controle [bar] | 15 |
Variante | Amortecido, sem furo de alívio |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3437173 DWM12130R 22 C N 15 EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Folheto do produto
PT
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Folheto do produto
EN
(0.29 MB)