-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
---|---|
Série CX | 2/2 vias |
Função de comutação CX | NF |
Pressão nominal - CX | 0–40 bar |
Diâmetro nominal DN CX | 20 |
Tamanho de conexão CX | G 1/2 |
Material da carcaça CX | Latão |
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] | 7 |
Tensão Ímã principal [V] | 24 VCC |
Consumo de potência [W] | 45 |
conexão elétr. Íman principal | com GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Vedação estática | FPM |
Vedação dinâmica | PTFE |
Vedação do assento da válvula | FPM |
Designação de tipo CX | CX03 (2/2 - D) |
Suporte de montagem CX | sem suporte de montagem |
Monitoramento da posição de comutação CX | sem indicador de posição de comutação |
Controle de emergência manual CX | sem controle de emergência manual |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto
PT
(0 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folheto do produto
EN
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
PT
(0 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrução de operação/manutenção
EN
(0 MB)