-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Execução | L=Bomba de palhetas sem comutação |
Tensão de conexão | N=400V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 3=Elemento 2600 |
Material filtrante | *PLEASE DELETE* |
Grau de filtração | *PLEASE DELETE* |
Indicador de sujeira | C=Indic. suj. elétr.+ desl. autom. |
Indicações complementares | DK=Mangueira de pressão com rosca |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3441282 FCM 100 L N 3B03 C SKDK V EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3441282 FCM 100 L N 3B03 C SKDK V EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)