-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Tamanho | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Execução | 2=móvel |
Tensão | *PLEASE DELETE* |
Tamanho do filtro | *PLEASE DELETE* |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Equipamento técnico de medição | *PLEASE DELETE* |
Indicações complementares | sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3441519 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3441519 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
PT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folheto do produto
EN
(2.9 MB)