-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3456094 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 300 |
Designação do objeto | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 20 |
Família de produtos | MAV |
Qmáx válvulas [l/min] | 20 |
Espaço de alojamento | Cavity MAV-M14X1,5 |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula de partida do motor |
Pressão de fechamento [bar] | 6 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)