-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | C=móvel sem comut. com FCU |
---|---|
Identificação de tipo | 22=com FCU 2210 |
Vedações | *EXCLUIR* |
Grupo motobomba | 3=30l/min; 0,75kW |
Tensão do motor elétrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Tamanho do filtro | 2 |
Material filtrante | *EXCLUIR* |
Grau de filtração | *EXCLUIR* |
Indicador de sujeira | C=Diff. el. |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3463628 OF5C22P3N2B10C FCU2210 1 EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3463628 OF5C22P3N2B10C FCU2210 1 EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)