-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3467544 |
---|---|
Tipo de construção | Válvulas embutidas (Logiks) |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Polegada |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WVE-R1/2-010 |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 70 |
Família de produtos | WVE-R1/2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 70 |
Espaço de alojamento | 08730 |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula alternadora |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3467544 WVE R12 010 EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3467544 WVE R12 010 EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto do produto
PT
(0 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto do produto
EN
(0 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto industrial
PT
(0 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Folheto industrial
EN
(0 MB)