-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *EXCLUIR* |
---|---|
Execução | K=Engrenagem sem comutação |
Tensão de conexão | S=500V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 2=Elemento 1300 |
Material filtrante | Z=sem elemento filtrante |
Grau de filtração | Z=sem elemento filtrante |
Indicador de sujeira | *EXCLUIR* |
Indicações complementares | D5=Mangueira de pressão 5 m com lança |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3486100 FCM 060 K S 2 B S5D5 V EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3486100 FCM 060 K S 2 B S5D5 V EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)