-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
---|---|
Série CX | 2/2 vias |
Pressão nominal - CX | 5–120 bar |
Diâmetro nominal DN CX | 15 |
Tamanho de conexão CX | G 1 |
Material da carcaça CX | Aço galvanizado |
KV- Valor CX controlado diretamente [m³/h] | 6 |
Vedação estática | FPM |
Designação de tipo CX | CX CBV |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Folheto do produto
PT
(1.3 MB)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Folheto do produto
EN
(1.3 MB)