-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3490495 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WK08C-01-C-N-M |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | sem bobina |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de plugue | sem bobina |
Família de produtos | WK08C |
Qmáx válvulas [l/min] | 19 |
Espaço de alojamento | FC08-3 |
Série de válvulas | WK08C-01-M |
Acionamento | Magnético |
Função | Válvula direcional 3/2 |
Acionamento manual de emergência | sem |
Variante | Padrão |
Tipo Acionamento manual de emergência | sem acionamento manual de emergência |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto
PT
(1.51 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
PT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
PT
(0.36 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Folheto do produto
EN
(0.36 MB)