-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3493323 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | VP-DBP10 070V S01/N |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 3,5 - 70 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 3.5 - 350 |
Família de produtos | VP-DBP10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 400 |
Espaço de alojamento | ISO 6264-08-13-*-97 |
Tipo de ajuste | Tool |
Função | Válvula limitadora de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
Variante | Nenhum |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3493323 VP DBP10 070V S01N EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3493323 VP DBP10 070V S01N EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto
PT
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Folheto do produto
EN
(0.43 MB)