Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Função adicional | com válvula de retenção de desvio |
| Variante | Nenhum |
| Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
| Função | Válvula redutora de pressão |
| Tipo de ajuste | Manual |
| Espaço de alojamento | ISO 5781-08-10-0-00 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 110 |
| Família de produtos | VP-DRP10 |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 3.5 - 350 |
| Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
| Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 110 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 5 - 210 |
| Tamanho nominal | 10 |
| Designação do objeto | VP-DRP10 210VR S01/N |
| Pmáx [bar] | 250 |
| Tipo de controle | pré-operado |
| Tipo de instalação | Outros |
| Material de vedação | NBR |
| Nº de material | 3493358 |
| Tipo de construção | Montagem em placa |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.