-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3493369 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 320 |
Designação do objeto | VP-RP10 35 S01/N |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 50 |
Pressão de abertura [bar] | 3,5 |
Família de produtos | VP-RP10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
Espaço de alojamento | ISO 5781-08-10-0-00 |
Tipo de ajuste | Not available |
Relação de subida | 2.7 |
Função | Válvula de retenção piloto para abrir |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Folheto do produto
PT
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Folheto do produto
EN
(0.32 MB)