-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3493765 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | Outros |
Pmáx [bar] | 250 |
Designação do objeto | ZW-2SR06-01- AA -04- N |
Tamanho nominal | 6 |
Função | Válvula de controle de fluxo |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 4 |
Família de produtos | ZW-2SR06 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tipo de ajuste | Manual |
Posição da válvula | Meter-out in port A |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3493765 ZW 2SR06 01 AA 04 N EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
3493765 ZW 2SR06 01 AA 04 N EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto
PT
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto
EN
(3.78 MB)