-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Capacidade de vazão | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Execução | L=Bomba de palhetas sem comutação |
Tensão de conexão | N=400V/50Hz (trifásico) |
Tamanho do filtro | 3=Elemento 2600 |
Material filtrante | Z=sem elemento filtrante |
Grau de filtração | Z=sem elemento filtrante |
Indicador de sujeira | *PLEASE DELETE* |
Indicações complementares | Z=Série |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
349592 FCM 060 L N 3 B EN
Informação de produto
PT
(0 MB)
349592 FCM 060 L N 3 B EN
Informação de produto
EN
(0 MB)