-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3504886 |
---|---|
Tipo de construção | Placas intermediárias |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 320 |
Designação do objeto | ZW-DM10-01-PT-210V-V |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 10 - 210 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 5 - 320 |
Família de produtos | ZW-DM10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo de ajuste | Tool |
Posição da válvula | Pressure at P |
Função | Válvula redutora de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
Variante | Nenhum |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DL10-01 Accumulator charging valve
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto do produto
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto industrial
PT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folheto industrial
EN
(2.49 MB)