-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 3516584 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Métrico |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DZ5E-04X-250V100 |
Tamanho nominal | 5 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 10 - 250 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 10 - 350 |
Família de produtos | DZ5E |
Qmáx válvulas [l/min] | 20 |
Espaço de alojamento | 06020 |
Tipo de ajuste | Tool |
Função | Válvula de sequência de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
Variante | Superfície galvanizada |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folheto do produto
PT
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folheto do produto
EN
(0.3 MB)