-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Nº de material | 3539302 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | NBR |
Tipo de instalação | UNF |
Tipo de controle | pré-operado |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DR08P-01-C-N-090H |
Tamanho nominal | 8 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 6 - 62 |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0.000000 |
Modo de funcionamento | Válvula de êmbolo |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 6 - 345 |
Família de produtos | DR08P |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espaço de alojamento | FC08-3 |
Tipo de ajuste | Manual |
Função | Válvula reguladora de pressão |
Pressão de ajuste [bar] | sem pré-ajuste |
Variante | Nenhum |
Função adicional | sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto
PT
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folheto do produto
EN
(0 MB)