Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Resolução | 40 |
| Função | Válvula de contrapeso |
| Relação de subida | 5 |
| Tipo de ajuste | Tool |
| Espaço de alojamento | 12121 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 140 |
| Família de produtos | RSM12121 |
| Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 120 - 420 |
| Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 140 |
| Faixa de pressão de ajuste [bar] | 120 - 240 |
| Tamanho nominal | 12 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Tipo de controle | controlado diretamente |
| Tipo de instalação | Métrico |
| Material de vedação | NBR |
| Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.