-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Execuções | F=móvel com comutação |
---|---|
Identificação de tipo | 10=Padrão |
Vedações | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | *PLEASE DELETE* |
Tensão do motor elétrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Tamanho do filtro | 1=Elemento 330 |
Material filtrante | Z=sem elemento filtrante |
Grau de filtração | Z=sem elemento filtrante |
Indicador de sujeira | E=Padrão, manômetro de pressão dinâmica |
Indicações complementares | Z=sem |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
3706943 OF5F10P4N1 E EN
Informação de produto
PT
(0.14 MB)
3706943 OF5F10P4N1 E EN
Informação de produto
EN
(0.14 MB)